Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

Protok [gpm] [maks.]: 60.6, Protok [l/min] [maks.]: 233.3, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 70, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1015, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 700

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Material DescriptionAPP S 13/1500
Materijal tijelaSuper Duplex
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisPump for sea- or brackish water
Opis proizvodaAPP S pumps
Oznaka vrsteAPP S 13/1500
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Pomak [in³/rev]10.15 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]60.600 gal/min
Protok [gpm] [min.]26.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]233.30 l/min
Protok [l/min] [min.]100.20 l/min
Protok [m³/h] [Max.]13.50 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m3/h] [Min.]7.60 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakMetrički sustav
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakMetrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]70 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1015 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav)M42
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav)M42
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaAPP 11-13
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina93.6 Kilogram
Neto težina73.172 Kilogram
Volumen92.863 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens