Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP 13/1200 Ex

180B3224

Protok [gpm] [maks.]: 58.6, Protok [l/min] [maks.]: 225.4, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoDa
Material DescriptionAPP 13/1200 Ex
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeATEXCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisAPP 13/1200 Ex
Opis proizvodaAPP pumps
Oznaka vrsteAPP 13/1200 Ex
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]197.50 cm³/rev
Pomak [in³/rev]12.05 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]58.600 gal/min
Protok [gpm] [min.]32.900 gal/min
Protok [l/min] [maks.]225.40 l/min
Protok [l/min] [min.]126.70 l/min
Protok [m³/h] [Max.]14.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]6.00 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakMetrički sustav
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakMetrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]22x13,2x18,3
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]562x336x466
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav)M42
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav)M42
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaAPP 11-13
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina92.8 Kilogram
Neto težina74.48 Kilogram
Volumen89.747 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428757317
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens