APP 13/1500 Ex
180B3223
Protok [gpm] [maks.]: 60.6, Protok [l/min] [maks.]: 233.3, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 70, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1015, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3223
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1500 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
| Brzina, bez prekida [o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Da |
| Material Description | APP 13/1500 Ex |
| Materijal tijela | Duplex |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] | 145 psig |
| Odobrenje | ATEXCE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis | APP 13/1500 Ex |
| Opis proizvoda | APP pumps |
| Oznaka vrste | APP 13/1500 Ex |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pomak [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Pomak [in³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 60.600 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 233.30 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 100.20 l/min |
| Protok [m³/h] [Max.] | 13.50 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 7.60 m³/h |
| Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 85 dBA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Standardni izlazni priključak | Metrički sustav |
| Standardni priključak odvoda | BSPP |
| Standardni ulazni priključak | Metrički sustav |
| Sukladnost s direktivom ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 70 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 10 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 1015 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 145 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in] | 22x13,2x18,3 |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm] | 562x336x466 |
| Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) | M42 |
| Veličina priključka odvoda [in] | 0.250 in |
| Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) | M42 |
| Vrsta ispusta | Navoj |
| Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
| Vrsta proizvoda | APP 11-13 |
| Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 75 Kilogram |
| Neto težina | 74.544 Kilogram |
| Volumen | 87.996 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757294 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |