APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Protok [gpm] [maks.]: 4.55, Protok [l/min] [maks.]: 49.45, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 3450, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Odobrenje | CEATEX |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Opis proizvoda | APP pumps |
| Oznaka vrste | APP 1,8 Ex |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 4.550 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 49.45 l/min |
| Protok [m³/h] [Max.] | 0.86 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Sukladnost s direktivom ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | APP 1.5-3.5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.135 Kilogram |
| Neto težina | 8.71 Kilogram |
| Volumen | 5.968 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |