Danfoss logo
APP 5.1 RO pump

APP 5.1 Ex

180B3105

Protok [gpm] [maks.]: 21.7, Protok [l/min] [maks.]: 83.7, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina [o/min] [Min.]: 700, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoDa
Material DescriptionAPP 5.1 Ex
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]5 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]73 psig
OdobrenjeATEXCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisAPP 5.1 Ex
Opis proizvodaAPP pumps
Oznaka vrsteAPP 5.1 Ex
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]50.20 cm³/rev
Pomak [in³/rev]3.06 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]21.700 gal/min
Protok [gpm] [min.]7.400 gal/min
Protok [l/min] [maks.]83.70 l/min
Protok [l/min] [min.]28.50 l/min
Protok [m³/h] [Max.]5.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]1.70 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]78 dBA
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakMetrički sustav
Standardni priključak odvodaMetrički sustav
Standardni ulazni priključakMetrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]20 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]290 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]0.5 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]7.3 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]14,9x11,8x11,8
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]380x300x300
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav)M42
Veličina priključka odvoda (metrički sustav)M6
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav)M42
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaAPP 5.1-10.2
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina36 Kilogram
Neto težina28.835 Kilogram
Volumen33.67 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162668986
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens