Rotor/side plate kit, iSave 70; iSave 50
180F4139
iSave 50-70 Rotor elem. and seal pl. kit
180F4139
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave 50-70 Rotor elem. and seal pl. kit |
| Opis | iSave 50-70 Rotor elem. and seal pl. kit |
| Opis proizvoda | Spare parts for iSave |
| Oznaka vrste | Rotor/side plate kit |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare part |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Upotrebljava se za proizvod | iSave 50iSave 70 |
| Vrsta proizvoda | Spare part for iSave 50-70 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.384 Kilogram |
| Neto težina | 0.19 Kilogram |
| Volumen | 1.938 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |