Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Smjer ugradnje: Okomito; Vodoravno, Nazivna snaga [HP]: 30, Nazivna snaga [kW]: 0, Brzina [o/min] [Min.]: 625, Brzina [o/min] [Max.]: 875, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308
180F7171
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 875 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 625 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | MPE S 70 |
| Nazivna snaga [HP] | 30.0 HP |
| Nazivna snaga [kW] | 0.0 kW |
| Odobrenje | CE |
| Opis | MPE S 70 |
| Opis proizvoda | MPE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | MPE S 70 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 14 |
| Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
| Smjer ugradnje | VodoravnoOkomitoBare shafted |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | MPE 70 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 130 Kilogram |
| Neto težina | 113.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |