Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Smjer ugradnje: Okomito, Nazivna snaga [HP]: 3, Nazivna snaga [kW]: 2.2, Brzina [o/min] [Min.]: 625, Brzina [o/min] [Max.]: 875, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]875 rpm
Brzina [o/min] [Min.]625 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak ND ulaz/izlaz [barg] [maks.]0.74 barg
Diferencijalni tlak ND ulaz/izlaz [psig] [maks.]10.7 psig
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.]0.66 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.]9.6 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.]308 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.]70 m³/h
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]11 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]15 N-m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Klasa izolacije motoraB
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg]10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig]145 psig
Napon motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nazivna snaga [HP]3.0 HP
Nazivna snaga [kW]2.2 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg]13 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig]189 psig
Niskotlačni ulaz, vršni protok [gpm]462 gal/min
Niskotlačni ulaz, vršni protok [m³/h]105 m³/h
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm]22 N-m
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
OpisMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Opis proizvodaMPE
Oznaka vrsteMPE S 70
Područje primjene WEEE-aNo
Pokretni moment [Nm] [Max.]90.00 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.]66 lbf∙ft
Polovi motora6
Product line14
Protok [gpm] [min.]220.000 gal/min
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m3/h] [Min.]50.00 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.]1.20 m³/h
Protok mazivapri871 [gpm] [maks.]5.3 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]308 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]70 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Razred zaštite IP-aIP55
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUređaj za povrat energije
Smjer ugradnjeOkomito
Standardni motorIEC
Standardni niskokotlačni izlazni priključakVictaulic
Standardni priključak odvodaMetrički sustav
Standardni visokotlačni izlazni priključakVictaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključakVictaulic
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.]108 barg
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.]1566 psig
Struja motora [A]5.7 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]40 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]104 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Temperatura okoline motora [°C] [maks.]40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.]104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.]5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.]72 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.]2 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.]29 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina nosača motoraIEC 112
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in]3.000 in
Visokotlačni izlazni tlak [barg] [min.]40 barg
Visokotlačni izlazni tlak [psig] [min.]580 psig
Vrsta ispustaBSPP
Vrsta materijalaDuplexSuper Duplex
Vrsta proizvodaMPE 70

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina193.5 Kilogram
Neto težina150 Kilogram
Volumen518.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens