Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

ISAVE 70

180F7025

Smjer ugradnje: Vodoravno, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 70, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 308, Nazivna snaga [HP]: 30, Nazivna snaga [kW]: 18.5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]875 rpm
Brzina [o/min] [Min.]650 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.]72.0 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.]308 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.]70 m³/h
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [barg] [min.]2 barg
Dopušteni radni tlak na niskotlačnom ulazu [psig] [min.]29 psig
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]140 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]190 N-m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Klasa izolacije motoraB
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg]10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig]145 psig
Napon motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nazivna snaga [HP]30.0 HP
Nazivna snaga [kW]18.5 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg]1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig]11 psig
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [barg]13 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz, maks. statički ispitni tlak [psig]189 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm]177 N-m
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
OpisiSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Opis proizvodaiSave
Osnovno postoljeNehrđajuće
Oznaka vrsteISAVE 70
Područje primjene WEEE-aNo
Pokretni moment [Nm] [Max.]180.00 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.]132 lbf∙ft
Polovi motora6
Product line14
Protok [gpm] [min.]220.000 gal/min
Protok [m3/h] [Min.]50.00 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.]1.50 m³/h
Protok mazivapri871 [gpm] [maks.]6.6 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]308 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]70 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]86 dBA
Razred zaštite IP-aIP55
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEnergy Recovery Device
Smjer ugradnjeVodoravno
Standardni motorIEC
Standardni niskokotlačni ulazni priključakVictaulic
Standardni priključak odvodaMetrički sustav
Standardni visokotlačni izlazni priključakVictaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključakVictaulic
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [barg] [maks.]108 barg
Statički ispitni tlak, visokotlačni ulaz / izlaz [psig] [maks.]1566 psig
Struja motora [A]37.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]35 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]95 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Temperatura okoline motora [°C] [maks.]40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.]104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.]5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.]72 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.]40 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.]580 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.]2 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.]29 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]74,8x24,4x32,1
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]1907x622x819
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in]3.000 in
Veličina nosača motora200L
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in]3.000 in
Vrsta ispustaBSPP
Vrsta materijalaDuplexSuper Duplex
Vrsta proizvodaiSave 50-70

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina512 Kilogram
Neto težina445.36 Kilogram
Volumen1019.904 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens