Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Uređaj za povrat energije, ISAVE 40

180F7119

Smjer ugradnje: Okomito; Vodoravno, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181, Nazivna snaga [HP]: 0, Nazivna snaga [kW]: 0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.]600 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.]72.0 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.]295 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.]67 m³/h
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]75 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]102 N-m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg]10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig]145 psig
Nazivna snaga [HP]0.0 HP
Nazivna snaga [kW]0.0 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg]1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig]18 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Opis proizvodaiSave
Oznaka vrsteISAVE 40
Pokretni moment [Nm] [Max.]150.00 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.]110 lbf∙ft
Product line14
Protok [gpm] [min.]92.000 gal/min
Protok [m3/h] [Min.]21.00 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.]0.80 m³/h
Protok mazivapri871 [gpm] [maks.]3.5 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]181 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]41 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]84 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUređaj za povrat energije
Smjer ugradnjeOkomitoVodoravnoBare shafted
Standardni niskokotlačni ulazni priključakVictaulic
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni visokotlačni izlazni priključakVictaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključakVictaulic
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]40 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]104 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.]5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.]72 psig
Tlak na niskotlačnom izlazu [barg] [min.]1 barg
Tlak na niskotlačnom izlazu [psig] [min.]15 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.]20 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.]290 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.]3 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.]44 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]29,8x14,9x14,9
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]760x380x380
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in]3.000 in
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in]3.000 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in]3.000 in
Vrsta ispustaBSPP
Vrsta materijalaSuper Duplex
Vrsta proizvodaiSave 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina149.2 Kilogram
Neto težina146.86 Kilogram
Volumen109.744 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens