Uređaj za povrat energije, iSave 21 Plus
180F7117
Smjer ugradnje: Okomito; Vodoravno, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 22, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 96, Nazivna snaga [HP]: 0, Nazivna snaga [kW]: 0
180F7117
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1500 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 500 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] | 73.0 psig |
| Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] | 145 gal/min |
| Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] | 33 m³/h |
| Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 36 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 49 N-m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | iSave S 21/1500 01 C1B |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] | 10 barg |
| Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] | 145 psig |
| Nazivna snaga [HP] | 0.0 HP |
| Nazivna snaga [kW] | 0.0 kW |
| Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] | 1 barg |
| Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] | 13 psig |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis proizvoda | iSave |
| Oznaka vrste | iSave 21 Plus |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokretni moment [Nm] [Max.] | 50.00 N-m |
| Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] | 37 lbf∙ft |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Protok [m3/h] [Min.] | 6.00 m³/h |
| Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] | 0.40 m³/h |
| Protok mazivapri871 [gpm] [maks.] | 1.8 gal/min |
| Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] | 96 gal/min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] | 22 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Uređaj za povrat energije |
| Smjer ugradnje | VodoravnoOkomitoBare shafted |
| Standardni niskokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
| Standardni priključak odvoda | BSPP |
| Standardni visokotlačni izlazni priključak | Victaulic |
| Standardni visokotlačni ulazni priključak | Victaulic |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 104 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] | 5 barg |
| Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] | 72 psig |
| Tlak na niskotlačnom izlazu [barg] [min.] | 1 barg |
| Tlak na niskotlačnom izlazu [psig] [min.] | 15 psig |
| Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
| Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [maks.] | 83 barg |
| Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] | 15 barg |
| Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] | 217 psig |
| Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] | 3 barg |
| Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] | 44 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] | 2.000 in |
| Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] | 2.000 in |
| Veličina priključka odvoda [in] | 0.250 in |
| Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] | 2.000 in |
| Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] | 2.000 in |
| Vrsta ispusta | BSPP |
| Vrsta materijala | Super Duplex |
| Vrsta proizvoda | ISAVE 21 PLUS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 56.5 Kilogram |
| Neto težina | 43 Kilogram |
| Volumen | 52.965 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155423 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |