Danfoss logo
APM S

Uređaj za povrat energije

180F1114

Protok [l/min] [maks.]: 161.7, Protok [m³/h] [Max.]: 9.7, Protok [gpm] [maks.]: 43, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 126, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 93, null: 30 - 83

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]93 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]126 N-m
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Nazivna snaga [HP]40.0 HP
Nazivna snaga [kW]30.0 kW
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]23 °F
Oznaka vrsteAPM 9.7
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]5.49 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]43.000 gal/min
Karakteristike
Vrijednost
Protok [l/min] [maks.]161.70 l/min
Protok [m³/h] [Max.]9.70 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUređaj za povrat energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]6 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]3 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]87 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]44 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]83.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]30.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]1200.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]435.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAPM S 5.4-9.7

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina50.6 Kilogram
Neto težina43.302 Kilogram
Volumen30.958 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens