Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

Protok [l/min] [maks.]: 367, Protok [m³/h] [Max.]: 22, Protok [gpm] [maks.]: 97, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 355, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 262, null: 30 - 83

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]262 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]355 N-m
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Nazivna snaga [HP]100.0 HP
Nazivna snaga [kW]75.0 kW
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Oznaka vrsteAPM 22
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]256.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]15.62 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]97.000 gal/min
Karakteristike
Vrijednost
Protok [l/min] [maks.]367.00 l/min
Protok [m³/h] [Max.]22.00 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEnergy Recovery Device
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]6 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]3 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]87 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]44 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]83.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]30.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]1200.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]435.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAPM 22-40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina120 Kilogram
Neto težina105 Kilogram
Volumen87.996 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens