Energy Recovery Device, APM 32
180F1013
Protok [l/min] [maks.]: 533, Protok [m³/h] [Max.]: 32, Protok [gpm] [maks.]: 141, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.]: 460, Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.]: 340, null: 30 - 83
180F1013
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1200 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] | 340 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] | 460 N-m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Nazivna snaga [HP] | 100.0 HP |
| Nazivna snaga [kW] | 75.0 kW |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Oznaka vrste | APM 32 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pomak [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Pomak [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 141.000 gal/min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [maks.] | 533.00 l/min |
| Protok [m³/h] [Max.] | 32.00 m³/h |
| Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 85 dBA |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Energy Recovery Device |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 6 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 3 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 87 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 44 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 83.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 30.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 1200.0 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 435.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | APM 22-40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 120 Kilogram |
| Neto težina | 105 Kilogram |
| Volumen | 87.996 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |