Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Osjetnik temperature, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 TI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]3 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina umetka [in]3.940 in
Duljina umetka [mm]100 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
Element osjetnika [komad]1 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalOhm
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionMBT 5250-0000-100-220
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijeviAISI 316 TI
Mjerni raspon [°C] [Max.]200 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.]-50 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.]392 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.]-58 °F
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]100 Ohm
Oznaka vrsteMBT 5250-0000-100-220
Područje primjene WEEE-aYes
Procesni materijal spojaNehrđajući čelik
Procesni priključak, muški/ženskiMUŠKI
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Promjer zaštitne cijevi [in]0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm]8.0 mm
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier product nameMBT 3250/3260/5250/5260
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard spojaISO 228
Standard za element osjetnikaEN 60751
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni procesni priključakISO 228-1-A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura okoliša, maks. [°C]125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]257 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tolerancija za element osjetnikaRazred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak osjetnikaZamjenjivo
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina procesnog priključka1/2
Vrsta elementa osjetnikaPt
Vrsta procesnog priključkaG
Vrsta proizvodaMBT 5250
Vrsta spojaG
Vrsta umetkaFiksni
Žice [komadi]2 pc

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.155 Kilogram
Neto težina0.152 Kilogram
Volumen0.269 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm