Osjetnik temperature, MBT 5250, 150 mm, G, 1/2
084Z8008
Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 TI
084Z8008
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kontakata [komadi] | 3 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina umetka [in] | 5.900 in |
| Duljina umetka [mm] | 150 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
| Element osjetnika [komad] | 1 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Ohm |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | MBT 5250-0000-150-220 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal zaštitne cijevi | AISI 316 TI |
| Mjerni raspon [°C] [Max.] | 200 °C |
| Mjerni raspon [°C] [Min.] | -50 °C |
| Mjerni raspon [°F] [Max.] | 392 °F |
| Mjerni raspon [°F] [Min.] | -58 °F |
| Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Otpor elemenata osjetnika [Ohm] | 100 Ohm |
| Oznaka vrste | MBT 5250-0000-150-220 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Procesni materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Procesni priključak, muški/ženski | MUŠKI |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Promjer zaštitne cijevi [in] | 0.315 in |
| Promjer zaštitne cijevi [mm] | 8.0 mm |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dossier product name | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standard spoja | ISO 228 |
| Standard za element osjetnika | EN 60751 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni procesni priključak | ISO 228-1-A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tolerancija za element osjetnika | Razred B |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uložak osjetnika | Zamjenjivo |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina procesnog priključka | 1/2 |
| Vrsta elementa osjetnika | Pt |
| Vrsta procesnog priključka | G |
| Vrsta proizvoda | MBT 5250 |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta umetka | Fiksni |
| Žice [komadi] | 2 pc |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.17 Kilogram |
| Neto težina | 0.162 Kilogram |
| Volumen | 0.377 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423079209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |