Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Senzor za prijenos temperature, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4

084Z4030

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 TI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina umetka [in]1.970 in
Duljina umetka [mm]50 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
Element osjetnika [komad]1 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja13 pc
Material DescriptionSenzor MBT 3560-0000-0050-10-110
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijeviAISI 316 TI
Mjerni raspon [°C] [Max.]100 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.]0 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.]212 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.]32 °F
Naziv proizvodaSenzor za prijenos temperature
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]1000 Ohm
Oznaka vrsteMBT 3560-0000-0050-10-110
Područje primjene WEEE-aYes
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.]100 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.]0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.]212 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.]32 °F
Karakteristike
Vrijednost
Procesni materijal spojaNehrđajući čelik
Procesni priključak, muški/ženskiMUŠKI
Product lineSensing Solutions
Promjer zaštitne cijevi [in]0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm]8.0 mm
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product nameSensor MBT 3560
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard spojaISO 228
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni procesni priključakISO 228-1-A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatura okoliša, maks. [°C]85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]185 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tolerancija za element osjetnika< ± 1% FS
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak osjetnikaFiksni
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina procesnog priključka1/4
Vrsta elementa osjetnikaPt
Vrsta pretvaračaIntegrirano
Vrsta procesnog priključkaG
Vrsta proizvodaMBT 3560
Vrsta spojaG
Vrsta umetkaFiksni

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.159 Kilogram
Neto težina0.111 Kilogram
Volumen0.517 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423192601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm