Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nazivni tlak [bar]: 25, S kuglastom slavinom za pražnjenje, Unutarnji navoj, Rp 2

065B8246

Hvatač nečistoće FVR-D DN50 Rp2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]50
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaRp 2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kvs vrijednosti [m³/h]36.00 m³/h
Material DescriptionFVR-D strainer DN50 Rp2
MaterijalMjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisHvatač nečistoće FVR-D DN50 Rp2
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]50 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8246
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeISO 7/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.50 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS kuglastom slavinom za pražnjenje
Vrsta proizvodaFVR-D
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.745 Kilogram
Neto težina1.7 Kilogram
Volumen1.472 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104042435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm