FVR-D, Nazivni tlak [bar]: 25, S kuglastom slavinom za pražnjenje, Unutarnji navoj, Rp 1/2
065B8241
Hvatač nečistoće FVR-D DN15 Rp1/2
065B8241
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj mreža [broj/cm²] | 50 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | Rp 1/2 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 4.50 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVR-D strainer DN15 Rp1/2 |
| Materijal | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Opis | Hvatač nečistoće FVR-D DN15 Rp1/2 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8241 |
| Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
| Standard za odobrenje | ISO 7/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 0.50 mm |
| Vrsta hvatača nečistoće | S kuglastom slavinom za pražnjenje |
| Vrsta proizvoda | FVR-D |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.256 Kilogram |
| Neto težina | 0.25 Kilogram |
| Volumen | 0.189 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |