Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, S čepom, Prirubnica, 200

065B7845

FVF DN200 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 200
Dimenzija priključka200
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja2 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]870.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OpisFVF DN200 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p
Product line08
Promjer [mm]200 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina127.5 Kilogram
Neto težina109 Kilogram
Volumen266.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421556146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens