FVF, PN 16, DN 150, S čepom, Prirubnica, 150
065B7844
FVF DN150 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p
065B7844
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj mreža [broj/cm²] | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 150 |
| Dimenzija priključka | 150 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 526.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN150 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Materijal | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FVF DN150 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 150 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
| Standard za odobrenje | DIN EN 1092-2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 1.18 mm |
| Vrsta hvatača nečistoće | S čepom |
| Vrsta proizvoda | FVF |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 67.666 Kilogram |
| Neto težina | 61 Kilogram |
| Volumen | 147.2 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |