Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, S čepom, Prirubnica, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 125
Dimenzija priključka125
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]340.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN125 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]125 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina43.4 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Volumen88.32 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens