Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 32, S čepom, Prirubnica, 32

065B7841

FVF DN32 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 32
Dimenzija priključka32
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja30 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OpisFVF DN32 PN16 s čepom, dvije rupe, l-p
Product line08
Promjer [mm]32 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.87 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.3 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Volumen12.16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421556108
Proposition 65No significant risk