Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 250, S čepom, Prirubnica, 250

065B7782

FVF DN250 PN25 s čepom
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: FVF

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 250
Dimenzija priključka250
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]1260.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN250 PN25 with Plug
MaterijalDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisFVF DN250 PN25 s čepom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]250 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina165 Kilogram
Neto težina163 Kilogram
Volumen222.912 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens