Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, S čepom, Prirubnica, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 s čepom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 125
Dimenzija priključka125
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]350.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN125 PN25 kvs= 340/320 m3/h
MaterijalDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisFVF DN125 PN25 s čepom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]125 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina41.347 Kilogram
Neto težina33.2 Kilogram
Volumen88.16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens