Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, S čepom, Prirubnica, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 s čepom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 40
Dimenzija priključka40
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]33.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN40 PN25 kvs= 30/33 m3/h
MaterijalDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisFVF DN40 PN25 s čepom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]40 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.87 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.248 Kilogram
Neto težina7.109 Kilogram
Volumen11.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens