Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, S čepom, Prirubnica, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 s čepom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 15
Dimenzija priključka15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja8 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]5.30 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN15 PN25 kvs= 5,0/5,3 m3/h
MaterijalDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisFVF DN15 PN25 s čepom
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.54 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.686 Kilogram
Neto težina2.2 Kilogram
Volumen1.729 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens