Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, S čepom, Prirubnica, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]280
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 125
Dimenzija priključka125
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]326.40 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OpisFVF DN125 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p
Product line08
Promjer [mm]125 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.40 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina44.5 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Volumen89.28 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens