Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, S čepom, Prirubnica, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]280
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 40
Dimenzija priključka40
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]30.60 m³/h
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN40 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]40 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.40 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.05 Kilogram
Neto težina6.2 Kilogram
Volumen16.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens