FVF, PN 16, DN 25, S čepom, Prirubnica, 25
065B7756
FVF DN25 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p
065B7756
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj mreža [broj/cm²] | 280 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 25 |
| Dimenzija priključka | 25 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 15.10 m³/h |
| Material Description | FVF DN25 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Materijal | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | FVF DN25 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
| Standard za odobrenje | DIN EN 1092-2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 0.40 mm |
| Vrsta hvatača nečistoće | S čepom |
| Vrsta proizvoda | FVF |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.471 Kilogram |
| Neto težina | 3.5 Kilogram |
| Volumen | 7.543 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |