Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, S čepom, Prirubnica, 20

065B7755

FVF DN20 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]280
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 20
Dimenzija priključka20
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja40 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]9.20 m³/h
Material DescriptionFVF DN20 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OpisFVF DN20 PN16 Čep - poseban zaslon, l-p
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.40 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.862 Kilogram
Neto težina3 Kilogram
Volumen6.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens