Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, S čepom, Prirubnica, 300

065B7753

FVF DN300 PN16 s čepom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 300
Dimenzija priključka300
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]1735.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN300 PN16 s čepom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]300 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina246 Kilogram
Neto težina246 Kilogram
Volumen585.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens