Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 50, S čepom, Prirubnica, 50

065B7745

FVF DN50 PN16 s čepom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 50
Dimenzija priključka50
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]54.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN50 PN16 kvs= 48/54 m3/h
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN50 PN16 s čepom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]50 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.87 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS čepom
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.546 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Volumen11.25 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555231
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens