Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, S kuglastom slavinom za pražnjenje, Prirubnica, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 200
Dimenzija priključka200
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kvs vrijednosti [m³/h]870.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with draining valve
MaterijalSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN200 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]200 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni proizvodi
Standard za odobrenjeDIN EN 1092-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]1.18 mm
Vrsta hvatača nečistoćeS kuglastom slavinom za pražnjenje
Vrsta proizvodaFVF
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina123 Kilogram
Neto težina109 Kilogram
Volumen230.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens