FVF, PN 16, DN 32, S kuglastom slavinom za pražnjenje, Prirubnica, 32
065B7729
FVF DN32 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom
065B7729
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj mreža [broj/cm²] | 64 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 32 |
| Dimenzija priključka | 32 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN32 PN16 with draining valve |
| Materijal | Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25) |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FVF DN32 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 32 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni proizvodi |
| Standard za odobrenje | DIN EN 1092-2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 0.87 mm |
| Vrsta hvatača nečistoće | S kuglastom slavinom za pražnjenje |
| Vrsta proizvoda | FVF |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.449 Kilogram |
| Neto težina | 4.956 Kilogram |
| Volumen | 4.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555149 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |