Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Zaslon i O-prsten za FVR/FVR-D DN25

065B8249

Zaslon i O-prsten za FVR/FVR-D DN25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Label productYes
Material DescriptionFVR Screen DN25
Materijal tijelaNehrđajući čelik, EPDM
OpisZaslon i O-prsten za FVR/FVR-D DN25
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8249
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.50 mm
Vrsta proizvodaZasloni za FVR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.006 Kilogram
Neto težina0.006 Kilogram
Volumen0.041 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104042497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm