Brtva FVF
065B7897
Brtva FVF DN300
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pribor za hvatače nečistoće
065B7897
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Materijal tijela | Armirani grafit |
| Opis | Brtva FVF DN300 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Size | DN 300 |
| Skupina proizvoda | Pribor - dodatni proizvodi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Brtva FVF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.564 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
| Volumen | 4.345 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |