Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Brtva FVF

065B7896

Brtva FVF DN250
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pribor za hvatače nečistoće

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Label productYes
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Materijal tijelaArmirani grafit
OpisBrtva FVF DN250
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SizeDN 250
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBrtva FVF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.048 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Volumen0.256 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens