Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Brtva FVF

065B7895

Brtva FVF DN200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Materijal tijelaArmirani grafit
OpisBrtva FVF DN200
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SizeDN 200
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBrtva FVF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.153 Kilogram
Neto težina0.153 Kilogram
Volumen3.176 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens