Brtva FVF
065B7894
Brtva FVF DN150
065B7894
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN150 spare gasket |
| Materijal tijela | Armirani grafit |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opis | Brtva FVF DN150 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Size | DN 150 |
| Skupina proizvoda | Pribor - dodatni proizvodi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Brtva FVF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.108 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
| Volumen | 1.28 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031934 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |