Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Brtva FVF

065B7892

Brtva FVF DN100 I-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF DN100 spare gasket
Materijal tijelaArmirani grafit
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OpisBrtva FVF DN100 I-p
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SizeDN 100
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBrtva FVF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.13 Kilogram
Neto težina0.005 Kilogram
Volumen0.344 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens