Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Brtva FVF

065B7887

Brtva FVF DN25-32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Materijal tijelaArmirani grafit
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OpisBrtva FVF DN25-32
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SizeDN 25
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBrtva FVF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.002 Kilogram
Neto težina0.001 Kilogram
Volumen0.06 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens