Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Brtva FVF

065B7886

Brtva FVF DN15-20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN15/20 spare gasket
Materijal tijelaArmirani grafit
OpisBrtva FVF DN15-20
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SizeDN 15
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBrtva FVF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.017 Kilogram
Neto težina0.001 Kilogram
Volumen0.061 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens