Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Zasloni DN300 PN16-25 Precizno+brtva

065B7837

Zasloni DN300 PN16-25 Precizno+brtva

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]625
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja2 pc
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Materijal tijelaNehrđajući čelik mat. br. 1.4301
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisZasloni DN300 PN16-25 Precizno+brtva
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.25 mm
Vrsta proizvodaZasloni za FV - precizno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.1 Kilogram
Neto težina2.1 Kilogram
Volumen45.63 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens