Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Zasloni DN25 PN16-25 Precizno+brtva

065B7826

Zasloni DN25 PN16-25 Precizno+brtva

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]625
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina po obliku pakiranja4 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN25 Fine Mesh
Materijal tijelaNehrđajući čelik mat. br. 1.4301
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisZasloni DN25 PN16-25 Precizno+brtva
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.25 mm
Vrsta proizvodaZasloni za FV - precizno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.042 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.13 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens