Zasloni DN80 PN16-25 Normalno+brtva
065B7817
Zasloni DN80 PN16-25 Normalno+brtva
065B7817
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| Broj mreža [broj/cm²] | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Screen DN80 Std Mesh |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik mat. br. 1.4301 |
| Opis | Zasloni DN80 PN16-25 Normalno+brtva |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - dodatni proizvodi |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] | 1.18 mm |
| Vrsta proizvoda | Zasloni za FV - normalno |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.177 Kilogram |
| Neto težina | 0.172 Kilogram |
| Volumen | 1.048 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555859 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |