Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Zasloni DN40 PN16-25 Normalno+brtva

065B7814

Zasloni DN40 PN16-25 Normalno+brtva

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina po obliku pakiranja8 pc
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN40 Std Mesh
Materijal tijelaNehrđajući čelik mat. br. 1.4301
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisZasloni DN40 PN16-25 Normalno+brtva
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm]0.87 mm
Vrsta proizvodaZasloni za FV - normalno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.054 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Volumen0.186 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555828
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens