Ispusna kuglasta slavina FVF-B s tijelom od mjedi
065B7802
Kuglasta slavina DN10 i redukcijska jedinica
065B7802
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Label product | Yes |
| Material Description | Kuglasti ventil DN10 za ispust |
| Materijal tijela | Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Kuglasta slavina DN10 i redukcijska jedinica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - dodatni proizvodi |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Ispusna kuglasta slavina FVF-B s tijelom od mjedi |
| Za dimenziju ventila | DN 15-50 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.146 Kilogram |
| Neto težina | 0.116 Kilogram |
| Volumen | 0.144 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |