Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetski uložak DN300

065B7800

Magnetski uložak DN300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN300
Materijal tijelaBaFe 12019
OpisMagnetski uložak DN300
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaFVF-M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.4 Kilogram
Neto težina1.4 Kilogram
Volumen0.752 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens