FVF-M, Magnetski uložak DN80
065B7795
Magnetski uložak DN80
065B7795
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF magnetni uložak za prirub. DN80 |
| Materijal tijela | BaFe 12019 |
| Opis | Magnetski uložak DN80 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - dodatni proizvodi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | FVF-M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.493 Kilogram |
| Neto težina | 0.493 Kilogram |
| Volumen | 0.333 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555514 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |